Misumi
Metric
Linear Guides
SSELBN, SSELBN-MX, SSEL2BN, SSEL2BN-MX, RSELBN, RSEL2BN - Guide di scorrimento in miniatura con fori di riferimento lunghe/con precarico, classe avanzata, selezionabili
...
SSELBN, SSELBN-MX, SSEL2BN, SSEL2BN-MX, RSELBN, RSEL2BN - Guide di scorrimento in miniatura con fori di riferimento lunghe/con precarico, classe avanzata, selezionabili
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SSELBN10-55
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Cod. comp.
PN
Trattamento superficie
ST
Materiale
MAT
MX (Unità di lubrificazione)
MX
N. di carrelli
NOB
H
H [mm]
Selezione tipo grasso
GREASE
Selezione L
LS [mm]
W
W [mm]
L1
L1 [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
Sxl
S
L2
L2 [mm]
K
K [mm]
Cb
CBB [mm]
N
N [mm]
C2
C2 [mm]
(l1)
LL1 [mm]
1
2
3
4
5
SSELBN8-40
senza trattamento superficie
Acciaio inox
senza MX (Unità di lubrificazione)
1
8
Normale
40
17
32.0
12
13
M2X2.5
22.0
6.5
0.3
8.5
13
2.0
SSELBN10-55
senza trattamento superficie
Acciaio inox
senza MX (Unità di lubrificazione)
1
10
Normale
55
20
40.0
15
16
M3x3
29.0
7.8
0.3
10.0
16
2.5
SSELBN13-70
senza trattamento superficie
Acciaio inox
senza MX (Unità di lubrificazione)
1
13
Normale
70
27
45.8
20
20
M3x3.5
31.8
10.0
0.5
13.5
20
3.0
SSELBN16-110
senza trattamento superficie
Acciaio inox
senza MX (Unità di lubrificazione)
1
16
Normale
110
32
58.3
25
25
M3x4
43.3
12.0
0.5
16.0
25
4.0
SSELBN20-160
senza trattamento superficie
Acciaio inox
senza MX (Unità di lubrificazione)
1
20
Normale
160
40
67.7
30
30
M4x6
52.3
15.0
0.5
20.0
30
4.0
Comprimi la tabella (5 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Misumi
- SSELBN, SSELBN-MX, SSEL2BN, SSEL2BN-MX, RSELBN, RSEL2BN
Shorttext
Guide di scorrimento in miniatura con fori di riferimento lunghe/con precarico, classe avanzata, selezionabili
Ultime modifiche
04.04.2024 07:13:53
Unità
Parole chiave
Guide
avanzata
classe
fori
miniatura
selezionabili
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties